??
Selezione modello CAD
K0709.0817
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0709 - Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
Lista materiale
K0709.0817
BESTKIPP
Référence de commande
K0709.0817
AUSF
Finition
Filettatura esterna
D
Filetage
M 8 mm
D1
Diamètre
26.0 mm
L
~ length
45.0 mm
L1
Lunghezza filettatura
13.5 mm
L2
Lunghezza
17 mm
L3
Lunghezza
11.5 mm
L4
Lunghezza
22.5 mm
SW
Surplats
24 mm
SW1
Surplats
13 mm
RV
radial offset compensation X max.
0.7 mm
ZZD
permissible tensile and pressure load max.
4.5 kN
GEW
Poids
0.0853 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
4059245176199
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions